PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 BK - Konektor desky plošných spojů
1507097

produktová řada COMBICON Connectors L
průřez 16 mm2
typ připojení Zářezový spoj
typ šroubového připojení Torx®
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 2, řada výrobků: PC 6/..-ST-BUS, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Zářezový spoj, typ šroubového připojení: T15 Torx®, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 6, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché prosmyčkování vysokých výkonů s běžnými 16mm² vodiči (H07V-K)
Přípojka bez úpravy vodiče pro enormní časovou úsporu
Poloha hnacího šroubu rozpoznatelná díky indikátoru
Izolace přizpůsobená aplikaci díky samostatně odnímatelným izolačním uzávěrům
Rozšířená ochrana proti dotyku podle IEC/UL 61800-5-1