PC 16 HC/ 3-STL2-10,16 - Konektor desky plošných spojů
1149123

produktová řada COMBICON Connectors XL
průřez 16 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
typ šroubového připojení Podélná štěrbina
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 3, řada výrobků: PC 16 HC/..-STL, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16 advanced, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Rozšířená ochrana proti dotyku podle IEC/UL 61800-5-1

Často kladené otázky


Proč je k dispozici nový konektor se šroubovým připojením pro připojovací průřez 16 mm2?

Konektory se vyznačují proudovou kapacitou 76 A při standardní teplotě okolí ≥40 °C. Kromě standardní verze bez zajištění zástrčky a kontaktní lišty existuje provedení se střední přírubou. Střední příruba je oproti běžné šroubové přírubě velmi prosto... Zobrazit více

Konektory se vyznačují proudovou kapacitou 76 A při standardní teplotě okolí ≥40 °C. Kromě standardní verze bez zajištění zástrčky a kontaktní lišty existuje provedení se střední přírubou. Střední příruba je oproti běžné šroubové přírubě velmi prostorově úsporná. Rozšířená ochrana proti dotyku podle normy IEC/UL 61800-5-1 navíc zajišťuje vyšší bezpečnost.

Zobrazit méně

Existují i zástrčky řady PC 16 HC s technologií rychlého připojení?

Ano, konektory desek plošných spojů ovladatelné pomocí páky řady LPC 16 můžete kombinovat se stejnými kontaktními lištami.