LPC 1,5/ 9-ST-3,81-LR - Konektor desky plošných spojů
1849269

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
typ připojení Páčka přípojky push-in
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 9, řada výrobků: LPC 1,5/..-ST-LR, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Uvolňovací páka Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
Jednoznačné polohy páky poskytují spolehlivé zpětné hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly