CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Konektor
1453450

Konektor, Rodina výrobků: ArcZero, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 1,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 800 VDC, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 21 mm, Maximální zátěž při odpojení: 16 kW, oblast použití: Stejnosměrná síť

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné připojování i odpojování pod zátěží
Rychlé oddělení volně zavěšených spojení
Časově nenáročná údržba a výměna připojených přístrojů
Robustní venkovní provedení i pro extrémní podmínky
Mimořádně odolné a úsporné

Často kladené otázky


Jak funguje vypnutí oblouku?

Při normálním provozu protéká proud přes kladný a záporný kontakt; řídicí kontakt je v této poloze izolován. Při odpojení konektoru probíhají uvnitř něj následující kroky:
1) Kladný kontakt je dimenzován o něco kratší než záporný. Proto se při odp... Zobrazit více

Při normálním provozu protéká proud přes kladný a záporný kontakt; řídicí kontakt je v této poloze izolován. Při odpojení konektoru probíhají uvnitř něj následující kroky:
1) Kladný kontakt je dimenzován o něco kratší než záporný. Proto se při odpojování oddělí jako první.
2) Současně je řídicí kontakt převeden z izolovaného do vodivého pásma. Od tohoto okamžiku protéká proud elektronikou, která proudový obvod bezpečně rozpojí.
3) Proudový obvod je rozpojen a neprotéká jím už žádný proud. Při dalším procesu odpojování se řídicí a záporný kontakt oddělí, aniž by došlo k vytvoření oblouku. Ochranný vodič je navržen jako předbíhající, takže se odpojí jako poslední.

Zobrazit méně

Jak moc je zástrčka robustní?

Konektor odolává nárazům třídy IK08 při teplotách až -25 °C. Síla tohoto nárazu je srovnatelná s úderem středně velkého kladiva, dopadajícího na konektor z výšky cca 1 m.


Proč je zástrčka tak velká?

Pomocí konektoru ArcZero lze spojovat koncové a rozvodné obvody až do 20 A a 400 V, resp. 800 V. Aby bylo možné bezpečně odpojit 400 V, resp. 800 V pod zátěží, jsou uvnitř konektoru nutné velké vzdálenosti mezi potenciály. Tyto vzdálenosti chrání obsluhu před úrazem elektrickým proudem.


Musím zástrčku mechanicky uchytit/podepřít?

Ano, mechanická zátěž způsobená např. váhou kabelů se musí odlehčit až do vzdálenosti 50 cm za konektorem např. pomocí kabelových spon. V úvahu je třeba vzít také poloměr ohybu kabelu.


Je zástrčka vhodná pro venkovní použití?

Ano, konektor ArcZero používá stejné materiály jako naše fotovoltaické konektory. Jsou tedy určeny pro dlouhodobé venkovní použití. Aby bylo možné otestovat vzájemné působení materiálů pro venkovní použití, procházejí konektory ArcZero stejnými labor... Zobrazit více

Ano, konektor ArcZero používá stejné materiály jako naše fotovoltaické konektory. Jsou tedy určeny pro dlouhodobé venkovní použití. Aby bylo možné otestovat vzájemné působení materiálů pro venkovní použití, procházejí konektory ArcZero stejnými laboratorními testy jako fotovoltaické konektory.

Zobrazit méně

Na co musím dát při výběru kabelu pozor?

Kabel musí v každém případě vyhovovat požadavkům daného použití. Zkontrolujte proto v technickém listu kabelu, zda výrobce kabel schválil pro požadované použití. Při výběru kabelu věnujte zvláštní pozornost velikosti stejnosměrného napětí a tomu, zda... Zobrazit více

Kabel musí v každém případě vyhovovat požadavkům daného použití. Zkontrolujte proto v technickém listu kabelu, zda výrobce kabel schválil pro požadované použití. Při výběru kabelu věnujte zvláštní pozornost velikosti stejnosměrného napětí a tomu, zda se má používat v interiéru, nebo exteriéru.

Zobrazit méně

Co všechno je součástí dodávky?

Produkty řady ArcZero se dodávají v samostatných baleních. Součástí dodávky jsou všechny komponenty nutné pro bezpečný provoz konektorů. Volitelné příslušenství lze zakoupit na stránce s detaily výrobku v e-shopu.


Jaký je způsob montáže?

Všechny výrobky této řady jsou vybaveny technikou šroubového připojení s ochranným držákem vodiče.


Kde najdu další informace k technologii stejnosměrného proudu?

Vstupní stránka „Stejnosměrné sítě v průmyslu“ poskytuje informace o koncepcích a řešeních pro bezpečné používání technologie stejnosměrného proudu. Na tuto stránku se dostanete jednoduše zadáním webového kódu #3258 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách.


Kontakt zásuvky nebo kolíku vypadá ve srovnání s ostatními kontakty tmavší, resp. zanesený sazemi. Co to znamená?

To je zcela normální. Vypínací elektronika elektrický oblouk bezpečně uhasí. K aktivaci elektroniky je však zapotřebí počáteční oblouk. Ten trvá jen několik milisekund, může však změnit barvu dvojice kontaktů. Tyto drobné změny barvy na dvojici konta... Zobrazit více

To je zcela normální. Vypínací elektronika elektrický oblouk bezpečně uhasí. K aktivaci elektroniky je však zapotřebí počáteční oblouk. Ten trvá jen několik milisekund, může však změnit barvu dvojice kontaktů. Tyto drobné změny barvy na dvojici kontaktů nejsou pro funkci konektoru nijak zásadní.

Zobrazit méně

Musím vyměnit zástrčku, pokud se na několika zátrčkových nebo zdířkových kontaktech objeví saze nebo silné zabarvení?

Ano, konektor dosáhl mezí opotřebení. Vyměňte konektor.​