Ucpávkový šroub M12 pro neobsazené zástrčky M12 kabelu senzoru/aktoru, přídavný zástrčkový spoj a V/V přístroje v poli
Ochranné krytky
Ochranný kryt D-SUB, velikost Shell 3, krytí IP54, pro montážní rám a pouzdro konektoru VS-25-...
Ochranný kryt D-SUB, velikost Shell 2, krytí IP54, pro montážní rám a pouzdro konektoru VS-15-...
Odejímatelný kryt, zajišťuje bezpečnost při dotyku u přistřižených zástrčných můstků FBS ...-5 a FBS ...-6, barva: červený
Ochranný kryt D-SUB, D-SUB 9, materiál: PA, velikost pouzdra: 1, barva: šedá
Ochranný kryt, IP67, ploché provedení, pro krytí kontaktní vložky v montážním rámu, barva: šedá
Uzavírací krytka M12 s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro neobsazené zásuvky M12
Ochranné víko B10, pro příčný zámek, materiál ochranného krytu: PC, výška: 26,3 mm, těsnění: ne
Ochranné víko z plastu, pro připojení QUICKON, černé, se záchytnou šňůrou, IP68
Ochranné víko B16, pro příčný zámek, materiál ochranného krytu: PC, výška: 26,4 mm, těsnění: ne