Montážní materiál
E/U - Koncovka
E/U
-
Koncovka
1201455
Koncovka, šířka: 8,5 mm, barva: šedá
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Koncovka
Rozměry
Výkres v měřítku
Šířka
8,5 mm
Výška
23 mm
Hloubka na NS 35/7,5
33,4 mm
Délka
23 mm
Údaje o materiálu
Barva
šedá (RAL 7042)
Materiálem
PA
Třída hořlavosti podle UL 94
V2
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)
-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)
-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)
30 % ... 70 %
Montáž
Způsob montáže
NS 32
Obchodní data
Objednací číslo
1201455
Ks/bal.
100 Kus
Minimální objednané množství
100 Kus
Prodejní kód
BE7
Kód výrobku
BE7111
GTIN
4017918017330
Hmotnost/kus (včetně obalu)
4,488 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
4,488 g
Číslo celní sazby
39269097
Země původu
PL
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Příslušenství
UBE + ES/KMK 3
-
Nosiče štítků
1004089
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
Nosná lišta děrovaná
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
Nosná lišta neděrovaná
1201015
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
Proužky označovacích štítků
1051003
ZB 6 CUS
-
Proužky označovacích štítků
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Proužky označovacích štítků
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Proužky označovacích štítků
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
Proužky označovacích štítků
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
Značkovače pro svorky
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
Značkovače pro svorky
1051430
UC-TM 6
-
Značkovače pro svorky
0818085
UC-TM 6 CUS
-
Značkovače pro svorky
0824589
UCT-TM 6
-
Značkovače pro svorky
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
Značkovače pro svorky
0829602
Často vyhledávané
Nosné lišty
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu