HCS-T MEDIUM 1W C C 1 7035 - Pouzdro elektroniky
2203139

Ruční pouzdro T-Medium světle šedé, sestávající ze dvou poloskořepin, čelní záslepky dole se šrouby, čelo s prohlubní 1,1 mm, s oknem a drážkou pro klávesnici

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Vhodné pro mobilní příruční přístroje
Jednoduchá integrace displejů z tekutých krystalů a fóliových klávesnic
Ergonomická forma pouzdra rovná nebo odstupňovaná
Rychlá montáž díky modulové konstrukci

Často kladené otázky


Jakého stupně ochrany IP lze dosáhnout s kryty příruční tiskárny HCS?

Při použití příslušenství má HCS stupeň ochrany IP54. To znamená, že je zcela chráněn před náhodným kontaktem. Kromě toho je vaše elektronika ze všech stran chráněna před škodlivým množstvím prachu a stříkající vodou. Za tímto účelem vyberte těsnění (HCS ... Seal) v sekci Příslušenství.


Jak mohu displej namontovat do pouzdra?

Montážní sady usnadňují instalaci displejů. Upevňovací sady naleznete v části „Příslušenství“. Své pouzdro si můžete také snadno sestavit v konfigurátoru. K tomu vám bude vydána vhodná montážní sada. Konfigurátor naleznete zadáním webového kódu #0512... Zobrazit více

Montážní sady usnadňují instalaci displejů. Upevňovací sady naleznete v části „Příslušenství“. Své pouzdro si můžete také snadno sestavit v konfigurátoru. K tomu vám bude vydána vhodná montážní sada. Konfigurátor naleznete zadáním webového kódu #0512 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách.

Zobrazit méně

Mohu si nechat do pouzdra příruční tiskárny vytvořit výřezy na míru?

Ano, výřezy a další úpravy jsou možné. Naše servisní středisko je vám za tímto účelem k dispozici. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.


Mohu si také nechat individuálně přizpůsobit fóliovou klávesnici?

Ano, fóliové klávesnice lze přizpůsobit pomocí našeho konfigurátoru. Sem se dostanete zadáním webového kódu #0512 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách. Alternativně je vám k dispozici naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího po... Zobrazit více

Ano, fóliové klávesnice lze přizpůsobit pomocí našeho konfigurátoru. Sem se dostanete zadáním webového kódu #0512 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách. Alternativně je vám k dispozici naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.

Zobrazit méně

Existuje pro pouzdro příruční tiskárny také ochrana proti otřesům?

Ano, na vyžádání jsou k dispozici ochranné kryty proti nárazu.


Jaké nářadí je potřeba k montáži pouzdra příruční tiskárny?

K montáži HCS je zapotřebí křížový šroubovák PH 0. Najdete ho v sekci „Příslušenství“ nebo pod číslem položky 1212558. Pokud je namontován také displej, je zapotřebí další Torx T6.


Jakou technologii připojení lze použít v pouzdře příruční tiskárny?

Pouzdro příruční tiskárny nabízí díky předním panelům dostatek prostoru pro rozsáhlou technologii připojení. Lze integrovat mnoho různých technologií připojení, od konektorů SPE a SAC až po klasické zásuvky RJ45. Jednoduše kontaktujte naše servisní s... Zobrazit více

Pouzdro příruční tiskárny nabízí díky předním panelům dostatek prostoru pro rozsáhlou technologii připojení. Lze integrovat mnoho různých technologií připojení, od konektorů SPE a SAC až po klasické zásuvky RJ45. Jednoduše kontaktujte naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.

Zobrazit méně