FLT-PLUS CTRL-3.0/I
-
Kombinovaný svodič typ 1+2
2800170
Typ 1 / Class I (svodič proudu blesku) s jiskřištěm Arc-Chopping a zapalovací elektronikou s kontrolkou, zhášecími plechy pro vysokou schopnost zhášení následného síťového proudu, 1kanálový. Ochranná úroveň: 3 kV. Šířka pouzdra: 35 mm (2TE)
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | I |
| T1 | |
| EN Type | T1 |
| Napájecí systém IEC | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| IT | |
| Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
| Počet pólů | 1 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Jmenovité napětí UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M6 |
| Utahovací moment min. | 8 Nm |
| Délka odizolování | 19 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 16 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 35 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 10 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 50 mm² |
| Šířka | 35,5 mm |
| Výška | 150 mm |
| Hloubka | 80,5 mm |
| Dělicí jednotka | 2 HM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PA-GF |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Směr působení | 1L-N/PE |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maximální trvalé napětí UC | 440 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 440 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 3 mA |
| Příkon Standby PC | ≤ 1,32 VA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 50 kA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-N) | 50 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PEN) | 50 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 25 As |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 625 kJ/Ω |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 50 kA |
| Schopnost zhášení následného proudu Ifi | 25 kA (440 V AC) |
| 50 kA (350 V AC) | |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 3 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 3 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-PEN) | ≤ 3 kV |
| Rázové zapalovací napětí při 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Doba odezvy tA | ≤ 100 ns |
| Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Doba odezvy tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 500 A (NH-gL) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 95 % |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
| Poznámka | 2005 |
| Normy/předpisy | DIN EN 61643-11 |
| Poznámka | 2002 |
| Normy/předpisy | DIN EN 61643-11/A11 |
| Poznámka | 2007 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2800170 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1121 |
| GTIN | 4046356497787 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 564,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 564,4 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
Kompatibilní produkty
-
-
MPB 18/1-12 - Můstkovací vodič 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Můstkovací vodič 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Můstkovací vodič 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Můstkovací vodič 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Můstkovací vodič 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Můstkovací vodič 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Můstkovací vodič 2809209
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno