FLT 100 N/PE CTRL-3.0
-
Kombinovaný svodič typ 1+2
2905834
Svodič blesku se zapouzdřeným jiskřištěm N PE a zapalovací elektronikou, 1kanálový. Ochranná úroveň: 3 kV. Šířka pouzdra 35 mm (2TE)
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | 100 % rázové zapalovací napětí (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Zkušební třída IEC | I |
| T1 | |
| EN Type | T1 |
| Napájecí systém IEC | TT |
| TN-S | |
| Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
| Počet pólů | 1 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Typ připojení | Šroubové svornice |
| Závit šroubu | M6 |
| Utahovací moment | 8 Nm |
| Délka odizolování | 19 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 35 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 10 mm² ... 50 mm² |
| Průřez vedení AWG | 6 ... 1 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35,8 mm |
| Výška | 89,8 mm |
| Hloubka | 65,8 mm |
| Dělicí jednotka | 2 HM |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| šedá (RAL 7042) | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PBT |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Ochranné cesty | N-PE |
| Směr působení | N-PE |
| Jmenovité napětí UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximální trvalé napětí UC | 260 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 0,1 mA |
| Příkon Standby PC | ≤ 26 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 100 kA |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 50 As |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 2500 kJ/Ω |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 100 kA |
| Schopnost zhášení následného proudu Ifi | 100 A (260 V AC) |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 3 kV |
| Rázové zapalovací napětí při 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| TOV reakce při UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Doba odezvy tA | ≤ 100 ns |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2905834 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1131 |
| GTIN | 4046356998925 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 313,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 292 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno