PHT22-KR - Klíčový spínač
1108723

Klíčový přepínač, 22 mm, kruhový, 2 spínací polohy, automatické zpětné nastavení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

22mm klíčový přepínač – bezpečné řízení přístupu
S návratem do střední polohy pomocí pružiny (2/0° -45°)
Ideální pro oprávnění k uvolnění a obsluze
Robustní průmyslové provedení pro dlouhodobé použití
Modulárně kombinovatelné s kontaktními a LED moduly PHT22