CES-STPG-GY-8 - Kabelová vývodka
0801679

Kabelová vývodka, malá, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 1x 7 mm ... 8 mm, materiál: SEBS (bezhalogenové), barva: šedá, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty