Drážkovaná kabelová vývodka
CES-STPG-GY-4X3
-
Kabelová vývodka
0801710
Kabelová vývodka, malá, počet vedení: 4, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 4x 2 mm ... 3 mm, materiál: SEBS (bezhalogenové), barva: šedá, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm