Drážkovaná kabelová vývodka
CES-SRG-BK-14
-
Kabelová vývodka
0801615
Kabelová vývodka, malá, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 1x 13 mm ... 14 mm, materiál: NBR, barva: černá, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm