Drážkovaná kabelová vývodka Drážkované průchodky k upnutí předem osazených kabelů a vedení o průměru 32 mm ...33 mm, nasaditelné do těsnicího rámu CES.
CES-LRG-BK-33
-
Kabelová vývodka
0801656
Kabelová vývodka, velký, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 1x 32 mm ... 33 mm, materiál: NBR, barva: černá, délka: 53 mm, šířka: 39 mm, výška: 17 mm