CES-LRG-BK-26 - Kabelová vývodka
0801643

Kabelová vývodka, velký, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 1x 25 mm ... 26 mm, materiál: NBR, barva: černá, délka: 53 mm, šířka: 39 mm, výška: 17 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty