SAC-3P-M8MR/1,0-PVC/M8FS4331BK
-
Kabel snímače/akčního členu
1057454
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, černá RAL 9005, Zástrčka úhlová M8, kódování: A, na Zásuvka přímo M8, délka kabelu: 1 m, s černým tělem úchytky, Speciální propojení: 4-3; 3-1; pin 1 prázdné lisování, pin 4 prázdné lisování, Zvláštní propojení, zákaznická varianta
Detaily výrobku
| aplikace | Standard |
| Počet pólů | 3 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka úhlová M8 |
| Počet pólů | 3 |
| Druh kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo M8 |
| Počet pólů | 3 |
| Délka vedení | 1 m |
| PVC černý [PVC] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 29 kg/km |
| Počet pólů | 3 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PVC černý [PVC] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 14x 0,15 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Průřez vodiče | 3x 0,25 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 4,20 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
| Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,76 mm |
| Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
| Max. odpor vedení | max. 79 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ*km (při 20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≥ 300 V |
| Zkušební napětí | ≤ 3000 V |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 13 mm |
| Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2464 |
| Odolnost vůči olejům | EN 60811-2-1 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Označení normy | Konektor M8 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
| Objednací číslo | 1057454 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 100 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1BBA |
| GTIN | 4055626700069 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 46,94 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 46,94 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 254eb2e8-b6bf-4326-a07b-f6c804fa4337 |
Kompatibilní produkty
-
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Uzavírací šroub 1430860
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
TSD 02 SAC - Momentový šroubovák 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Nástroj 1208461
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno