Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40029149| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Jen tuhé vodiče | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Konektor, typ připojení: Přípojka IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, černá, s maticí QUICKON, kódování: Kódovací profil, vnější průměr vedení: 6 mm ... 10 mm
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Jen tuhé vodiče | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |