PRC 5-TC-FS6 8-21
-
Zkušební zástrčka
1621325
Zkušební zástrčka PRC, 2 000 zásuvných cyklů, odjistitelná ručně, černá, 5pólová, 1,5 mm2 ... 6 mm2 / 690 V / 35 A, se šroubovým připojením pro vodiče s vnějším průřezem 8 mm ... 21 mm.
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Varianta pro ruční uvolnění pákou v oranžové barvě |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Produktová řada | PRC 35 |
| Počet pólů | 5 |
| rozložení konektoru | 4+PE |
| Kódování | AD |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí (III/2) | 690 V |
| Jmenovité napětí ATD | 690 V AC (III/2,00) podle IEC 61984 |
| 500 V AC / DC (III/2,00) podle IEC 61535 | |
| 600 V AC / DC (III/2,00) podle UL 2238 / UL 2237 | |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 8 kV |
| Jmenovitý proud | 35 A (při průřezu vodiče 6 mm²) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 37,6 mm |
| Výška | 37,6 mm |
| Délka | 105 mm |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr | 8 mm ... 21 mm |
| Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
| Barva dílu pouzdra | černá |
| Materiálem Těsnění | EPDM |
| Materiálem Držák kontaktu | PPE |
| Materiálem Pouzdro | PPE |
| Materiálem Kontakt | Slitina mědi |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I / CTI 600 |
| Materiál těla úchytky | PPE |
| Materiál kabelové těsnění | EPDM |
| Materiál povrch kontaktu | postříbřený |
| Materiál kroužek O | EPDM |
| Materiál šroubení | PPE |
| Síla vytažení | 175 N ±50 N |
| Vnější průměr vedení | 8 mm ... 21 mm |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | 2000 () |
| Zástrčná síla | 40 N ±10 N |
| Okolní podmínky | |
| Krytí (zapojeno) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Krytí | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| Kategorie rázového působení | IK08 (-25°C) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| teplota okolí (montáž) | 5 °C ... 85 °C |
| Objednací číslo | 1621325 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABL |
| Kód výrobku | ABLCZA |
| GTIN | 4046356914727 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 104 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 90,496 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440691 |
| ECLASS-15.0 | 27440691 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002863 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Triphenyl phosphate (č. CAS: 115-86-6) |
| SCIP | f1e46c7b-e4a0-40ac-b535-8c482a2624f6 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až o 75 % menší konstrukční velikost v porovnání s průmyslovými konektory téhož výkonu
Zajišťovací mechanismus odjistitelný nářadím nebo rukou
Vhodný pro aplikace ve slaném ovzduší a přímém slunečním svitu
Optimální k vnitřnímu a venkovnímu použití díky materiálům odolným vůči vlivu počasí
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno