PRC 3-TC-FS6 8-21 - Zkušební zástrčka
1621326

Zkušební zástrčka PRC, 2 000 zásuvných cyklů, černá, odjistitelná ručně, 3pólová, 1,5 mm2 ... 6 mm2 / 690 V / 35 A, se šroubovým připojením pro vodiče s vnějším průřezem 8 mm ... 21 mm.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až o 75 % menší konstrukční velikost v porovnání s průmyslovými konektory téhož výkonu
Zajišťovací mechanismus odjistitelný nářadím nebo rukou
Vhodný pro aplikace ve slaném ovzduší a přímém slunečním svitu
Optimální k vnitřnímu a venkovnímu použití díky materiálům odolným vůči vlivu počasí