IB IL TEMP 4/8 RTD - Inline svorka funkce
2863009

Vstupní svorka Inline pro analogový signál, 8 kanálů, RTD (odporový snímač), připojení 2, 3 vodiči

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Měření teploty a odporu v rozsahu milisekund
Zobrazení naměřených hodnot je možné ve třech různých formátech
Robustní vstupy ideálně pro použití v drsném průmyslovém prostředí se zatížením elektromagnetickou slučitelností
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Komunikace dle volby přes data procesu nebo parametrický kanál (PCP)
Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
Diagnostika a ukazatel stavu
8 vstupů pro rezistivní teplotní senzory a lineární odpory do 20 kΩ
Typy senzorů Pt, Ni, Cu, KTY podle DIN a SAMA