FL SWITCH 7008-EIP
-
Industrial Ethernet Switch
2701418
Managed Switch 7000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 135,5 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 8 (Porty RJ45) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Managed Switch 7000 |
| Provedení | Provedení ve formě knihy |
| MTTF | 209,8 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 105,79 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 14,78 Roky (SN 29500 Standard, teplota 70 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Zvláštní vlastnosti | EtherNet/IP™ |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funkce přepínače | |
| Funkce diagnostiky | Remanente Event-Table |
| RMON History | |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Podporované protokoly EtherNet/IP™ | Common Industrial Protocol (CIP) |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A (maximálně) |
| Třída shody PROFINET | Conformance Class A |
| Funkce přístroje PROFINET | Fast Startup |
| Funkce filtru | Quality of Service (8 tříd priorit) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (až do 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering (32 skupin) | |
| Link Aggregation (až 4 kabely Trunk) | |
| Parametrizace IP | Klient DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP server (založen na poolu, na portu) | |
| BootP | |
| Tabulka adres MAC | 16k |
| Management | Webovská správa (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundance | DLR (Device Level Ring) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Stavové a diagnostické indikace | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link a přepínatelný Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ stavová LED: Net, Mod |
| Další funkce | MAC-based Port-Security |
| Časová synchronizace | PTP 1588 (Transparent Clock na portech DLR) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Příkon | 8,4 W |
| Místní diagnostika | US1/2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
| CHYBA div. červená LED | |
| Spojení: Stav spojení zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 8,4 W (při US = 24 V DC) |
| Kontrolní linka | 500 V DC 1 min |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 58 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Příkon typický | 333 mA (při US = 24 V DC) |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A (maximálně) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.m. (sev)) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
| Bez látek narušujících smáčení laku | Ano |
| Shoda/schválení | |
| Test škodlivých plynů | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí EMC 2004/108/ES |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| IEC 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetická pole) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) kritérium A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Ukazatel stavu | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link a přepínatelný Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ stavová LED: Net, Mod |
| Objednací číslo | 2701418 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN122 |
| GTIN | 4046356749732 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 050,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 900 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 15(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software správy sítě 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software pro ovladače a rozhraní 2701139
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408970
Vaše výhody
RSTP s rychlým přepínáním
VLAN
DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
Webová správa, SNMP
Štíhlé provedení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno