MOTION-MONITORING - Funkční modul
1812875

MOTION-MONITORING obsahuje funkční moduly pro bezpečnostní monitorování strojů a detekci závad v pohybu stroje. Monitorovací funkce se provádějí v bezpečnostním PLC pomocí PLCnext Engineer.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Minimální náklady na engineering při programování na základě předvyrobených funkčních bloků
Zjednodušení inženýrského procesu
Kompletní integrace do systému PLCnext Technology Ecosystem
Provádění bezpečnostních dílčích funkcí v souladu s normou EN 61800-5-2
Realizace aplikací do jakostního stupně e podle EN ISO 13849-1, SIL_3 podle EN IEC 62061, SIL_3 podle IEC 61508