DIP přepínač nastavení:
Funkce
DIP A low - bez opětovného spuštění po opětovném řízení (výchozí)
DIP A high - opětovné spuštění po opětovném řízení
DIP B low - doba vstupního impulzu > 2 ms (výchozí)
DIP B high - doba vstupního impulzu > 100 µs
Doby prodloužení impulzu
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 60 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8–1280 ms
Žádný DIP spínač: žádná spínací funkce výstupu
Pokud je vstupní signál delší než zvolená doba, výstup se po zpětném odběru vstupního signálu vypne.
Nastavení se převezmou po resetu dimenzovacího řídicího napájecího napětí.
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
-
Časový modul
2903171
1kanálový modul prodloužení impulzu, vstup: 24 V DC, výstup: 3-48 V DC/100 mA, napájení: 24 V DC, šroubové připojení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Elektronický reléový modul |
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Prodloužení impulzu |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,07 W |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., vstup/výstup) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolační pevnost | 50 V DC |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
| Rozsah napětí vztažený k US | 0,8 ... 1,2 |
| Jmenovitý napájecí proud IS | 13 mA (Vstup Low, výstup Low) |
| 19 mA (Vstup High, výstup High) | |
| Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
| Jmenovitý ovládací proud IC | 3 mA |
| Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN UC | < 0,4 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UC | > 0,8 |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Omezení přepětí | > 33 V DC |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| rozsah výstupního napětí | 3 V DC ... 48 V DC |
| Mezní trvalý proud | 100 mA |
| Omezení přepětí | > 54 V DC |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | < 1 V DC |
| Výstupní obvod | 3vodič, spojený se zemí |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| blokování |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Obecně je nutné tyto svornice při připojování vodiče podepřít (podržet jednou rukou, podepření pouzdra)) |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 75 °C |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2903171 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK6223 |
| GTIN | 4046356727853 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 41,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 34,16 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
cULus Listed
ID schválení: E140324| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 10fba99f-eac2-46fe-940a-578d3e643167 |
Kompatibilní produkty
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno