PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW - Elektronický reléový modul
2980610

PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny se šroubovým připojením a integrovaným miniaturním elektronickým relé, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní rozsah: -25 °C až +70 °C, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 3–33 V DC/3 A

Detaily výrobku