PLC-OPT-24DC/48DC/100/V8C/SEN - Elektronický reléový modul
2904693

PLC-INTERFACE pro vstupní funkce u PLC logic, s připojením push-in a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty