PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
Elektronický reléový modul
2904695
PLC-INTERFACE pro vstupní funkce u PLC logic, s připojením push-in a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 230 V AC/220 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Vstupní funkce |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Normy / ustanovení | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,81 W |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., vstup/výstup) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,3 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 |
| Typický vstupní proud při UN | 3,5 mA |
| Doba sepnutí typická | 3 ms (při UN) |
| Typická doba odpojení | 5 ms (při UN) |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
| Přenosová frekvence | 10 Hz |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| rozsah výstupního napětí | 3 V DC ... 48 V DC |
| Mezní trvalý proud | 100 mA |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1 V |
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2904695 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK6235 |
| GTIN | 4046356881142 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 32,29 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 32,29 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniaturní elektronické relé 2966618
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno