EIK1-SVN-24P
-
Elektronický reléový modul
2940799
Svornice elektroniky spínacího zesilovače, pro induktivní iniciátory přiblížení podle NAMUR, se světelnými indikacemi pro senzorový signál a poruchu
Detaily výrobku
| Návod na použití | Použití můstků EB 80-DIK... ve svornicích DEK: Vzhledem k možnému (nepatrnému) rozšíření pouzdra DEK kvůli absorpci vlhkosti z okolního vzduchu a nepříznivé vůli mezi větším počtem svornic DEK a můstkem EB 80-DIK... doporučujeme při použití můstků EB 80-DIK... jejich přerušení po cca 10 až 12 svornicích DEK a použití drátové propojky na tomto místě do následující svornice DEK. |
| Typ produktu | Elektronický reléový modul |
| Produktová řada | DEK |
| aplikace | Iniciátory přiblížení NAMUR |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Ovládací proudový obvod | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Indikátor chyb | optická kontrola zkratu a přerušení žíly LE diodou (červenou) |
| Ochranné spínání | 12 V Z-dioda; 12 V Z-dioda |
| Přenosová frekvence | 1 kHz |
| Spínací bod | ≥ 2,1 mA (ve vodivém stavu) |
| ≤ 1,2 mA (v blokovaném stavu) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (při zkratu) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (při přerušení žíly) | |
| Spínací hystereze | cca. 0,2 mA |
| Vnitřní odpor | cca. 1 kΩ |
| Název | Signální výstup |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| Výstupní jmenovité napětí | ≤ 100 mV (ve vodivém stavu) |
| UVN - UR; v blokovaném stavu | |
| Mezní trvalý proud | 50 mA |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1,5 V (UR) |
| Ochranné spínání | 36 V Z-dioda jako dioda na ochr. proti přepólování; 36 V Z-dioda jako dioda na ochranu proti přepólování |
| Vstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Výstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 56 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 61000-6-4 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2940799 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61A3 |
| GTIN | 4017918080242 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,17 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 21,1 g |
| Číslo celní sazby | 85365019 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7292917c-6a09-4aa5-afdc-545bf23216fa |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EB 3- DIK RD - Vkládací můstek 2716745
-
EB 4- DIK RD - Vkládací můstek 2716758
-
EB 5- DIK RD - Vkládací můstek 2716761
-
EB 10- DIK RD - Vkládací můstek 2716774
-
EB 80- DIK RD - Vkládací můstek 2715953
-
EB 5- DIK BU - Vkládací můstek 2716677
-
EB 10- DIK BU - Vkládací můstek 2716680
-
EB 80- DIK BU - Vkládací můstek 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Oddělovací deska 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
DIKD 1,5 - Svorka iniciačního/akčního prvku 2715979
Vaše výhody
Přemosťování a popisování pomocí příslušenství standardních svornic
Indikátor chyby přes LED
Dohled strany iniciátoru nad zkratem nebo porušením vodiče
Ukazatel stavu (Signál High) pomocí zelené LED
Díky příslušnému zapojení odporu dohled nad mechanickými spínači
Digitální výstup 24 V/50 mA
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno