DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3
-
Elektronická reléová svorka
2941361
Výkonová elektronická reléová svorka, vstup: 5 V DC, výstup: 3-30 V DC/3 A, šířka svorky 6,2 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
K dispozici varianta aktoru
Vložné můstky EB-DIK
Popisování a montáž s komfortem řadových svornic
Neopotřebitelné spínání do 24 V DC/10 A nebo 240 V AC/800 mA
Integrované výstupní ochranné zapojení
Ukazatel stavu
Integrovaná vstupní zátěž
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem do 2,5 kVeff