DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10
-
Elektronická reléová svorka
2964322
Výkonová elektronická reléová svorka se zkratuvzdorným výstupem stejnosměrného napětí, vstup: 24 V DC, výstup: 3-33 V DC/10 A
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
K dispozici varianta aktoru
Vložné můstky EB-DIK
Popisování a montáž s komfortem řadových svornic
Neopotřebitelné spínání do 24 V DC/10 A
Integrované výstupní ochranné zapojení
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Ukazatel stavu
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem do 2,5 kVeff
Integrovaná vstupní zátěž