cUL osvědčení
ID schválení: E238705| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
UL osvědčení
ID schválení: E238705| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
Vstupní elektronická reléová svorka, vstup: 24 V DC, výstup: 3-48 V DC/100 mA, šířka svorky 6,2 mm
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||