Zdroj napájení QUINT POWER – maximální dostupnost systému díky technologii SFB
Kompaktní zdroj napájení nové generace QUINT POWER maximalizuje dostupnost vašeho zařízení. S technologií SFB (Selective Fuse Breaking Technology), 6násobným jmenovitým proudem pro 12 ms, lze poprvé rychle a spolehlivě iniciovat i standardní jističe vedení. Chybné proudové obvody jsou selektivně odpojeny, chyba je vymezena a důležité části zařízení zůstávají v provozu. Rozsáhlá diagnostika probíhá na základě stálé kontroly výstupního napětí a proudu. Tato preventivní kontrola funkce zobrazuje kritické provozní stavy a hlásí je řízení, dříve než dojde k poruše.
QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20
-
Zdroj napájení
2320830
Primárně taktované elektrické napájení nosné lišty. Vstup AC: vhodné pro provoz mezi dvěma fázemi (400 V AC). Vstup DC: vhodné pro provoz na meziobvodu FU. Výstup: 24 V DC / 20 A
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Mohu pomocí napájecího zdroje spustit standardní jistič vedení?
Ano, standardní jistič vedení lze bezpečně spouštět pomocí napájecího zdroje QUINT. Přitom prosím zohledněte matici plánování projektů SFB, kterou naleznete v části ke stažení pod Různé.
Lze napájecí zdroj používat i v prostředí zatíženém škodlivými plyny?
Všechny naše napájecí zdroje QUINT jsou testovány podle normy ISA G3 Harsh Group A a splňují požadavky této normy.
Proč je pouzdro napájecího zdroje teplejší než u jiných výrobců?
Důvodem je naše koncepce odvodu tepla; všechny výkonové komponenty jsou umístěny na bočních stěnách nebo na zadní stěně. Výhodou je, že teploty uvnitř zůstávají nižší, což zvyšuje životnost napájecího zdroje.
Mohu relé DC-OK provozovat s výstupním napětím napájecího zdroje?
Relé DC OK může být připojeno k výstupnímu napětí napájecího zdroje, smí být ale zatíženo maximálně 1 A. K tomuto účelu doporučujeme použít ochranný obvod.
Může se rušení z napájecí sítě přenášet na výstup napájecího zdroje?
Ne, protože je napájecí zdroj QUINT koncipován s vícestupňovým měničem, rušení se nepřenáší. Rušení je eliminováno již ve vstupním obvodu a nedostane se na výstup 24 V napájecího zdroje.