cUL osvědčení
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 16 A | ||
| Signál | 63 V | 10 A | ||
UL osvědčení
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 20 A | ||
| Signál | 63 V | 10 A | ||