UAB 1
-
Opěra
3032431
Opěra, počet pólů: 1, způsob montáže: Montáž na nosnou lištu, barva: šedá
Detaily výrobku
| Typ produktu | Opěra |
| Počet pólů | 1 |
| Rozteč | 200 mm |
| Šířka | 2 mm |
| Výška | 74,3 mm |
| Hloubka na NS 32 | 47 mm |
| Rozteč | 200 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Izolační materiál | PA |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 3032431 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1ZWX |
| GTIN | 4017918092269 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,017 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 6 g |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,022 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Lišta neutrálního vodiče 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Lišta neutrálního vodiče 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Přípojnice N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Přípojnice N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Přípojnice N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Přípojnice N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Přípojnice N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Přípojnice N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Přípojnice N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Přípojnice N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Přípojnice N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Přípojnice N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Přípojnice N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Přípojnice N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Přípojnice N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Nosná lišta 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Přípojnice N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Přípojnice N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Přípojnice N 0402006
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno