Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)
úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)
úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)
úspěšně vykonáno
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)
-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)
-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)
30 % ... 70 %
Objednací číslo
1600069
Ks/bal.
50 Kus
Minimální objednané množství
50 Kus
Prodejní kód
BE1
Kód výrobku
BE1ZWX
GTIN
4017918021795
Hmotnost/kus (včetně obalu)
5,214 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
4,6 g
Číslo celní sazby
85389099
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.