VS-IP67-IP67-94B-LI/2,0
-
Síťový kabel
1403491
Osazený kabel Ethernet, stíněný, 4párový, AWG 26 pružný (7drátový), RAL 5021 (vodově modrá), zástrčka RJ45/IP67, šedá na zástrčku RJ45/IP67, šedá, Line, délka 2,0 m