VS-IP20-IP20-93C-LI/2,0
-
Síťový kabel
1416185
Osazený kabel PROFINET, CAT5e, stíněný, křížený kabel, AWG 22 vhodný pro tažný řetěz (7drátový), RAL 6018 (žlutozelená), zástrčka RJ45/IP20 na zástrčku RJ45/IP20, Line, délka 2 m
Detaily výrobku
| Produktová řada | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kabelový vývod | přímo |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | I |
| Stupeň znečištění | 1 |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Přenosová rychlost | 100 MBit/s |
| Vlnová impedance | 100 Ω |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 1000 |
| Zásuvná síla pro návěstní kontakt | 50,00 N |
| tažná síla pro návěstní kontakt | 30 N |
| Cykly ohybu maximální | 3000000 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
| Stíněno | ano |
| Krytí | IP20 |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
| Stíněno | ano |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Krytí | IP20 |
| Délka vedení | 2,00 m |
| Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] | |
| Rozměrový výkres |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] |
| Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PE |
| Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
| Celkové zkrucování | Křížený kabel |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
| Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 1 ... 100 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 3000000, Poloměr ohnutí: 200 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 4 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
| Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±30 °/m |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| podle UN ECE-R 118.03 | |
| podle CSA C 22.2 č. 210-FT1 | |
| Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
| Jiná odolnost | odolné vůči UV |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| IP20 | |
| Objednací číslo | 1416185 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNABA |
| GTIN | 4046356474665 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 155,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 148,23 g |
| Číslo celní sazby | 85444210 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno