FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/10 - Propojovací optický kabel
1146543

Piktogram

OM4-Duplex-Jumper, multimode, SC-SC, výbrus UPC, délka 10 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Rozsáhle zkoušeno podle IEC 61753-122-2 a IEC 61753-1 kat. C
Zkouška změny teploty podle IEC 61300-2-1
Vibrační zkouška podle normy IEC 61300-2-1
Pevnost v tahu kabelového připojení podle IEC 61300-2-5
Propojovací kabel multimode s vynikajícími optickými a mechanickými vlastnostmi pro pokládku v interiéru
Ideálně se hodí pro použití v rozvodných zařízeních a pro připojení koncových zařízení
Ochrana proti hoření díky plášti LSZH a komponentám UL 94 V0
Interferometrické testy v každé etapě certifikačního procesu
Splňuje optické a mechanické průmyslové standardy
Konektor s výbrusem UPC pro optimální hodnoty tlumení