EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Datové rozhraní
1188207
Brána pro připojení až 15 systémových účastnických zařízení rozhraní přes PROFIsafe k nadřazené zabezpečené řídicí jednotce. Systémová účastnická zařízení se k bráně připojí pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu, které jsou součástí dodávky.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Příkon | 67 mA (bez připojených snímačů) |
| Pojistka | ≤ 8 A (externí) pozvolný |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Příkon | 52 mA (bez připojených akčních členů) |
| Pojistka | ≤ 8 A (externí) pozvolný |
| Digitální | |
| Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC ±20 % |
| Jmenovitý ovládací proud IC | 3 mA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Digitální: Spínací výstupy | |
| Zbytkové napětí | 1 V |
| Spínací napětí maximální | 23 V DC (US - Uzb výstupu) |
| Maximální spínací proud | 500 mA (na každý výstup) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Digitální: Zabezpečené digitální výstupy | |
| Jmenovité výstupní napětí USO | 24 V DC (z USO bezpečné) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení |
| ochrana proti zkratu | |
| Napájení | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Programovací přípojka | |
| Typ připojení | S-PORT (zásuvka) |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 12 |
| Systém INTERFACE | |
| Typ připojení | Konektor sběrnice na nosnou lištu |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Počet přípojek | 2 |
| Data: Síťové rozhraní | |
| Komunikační protokol | PROFINET |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Počet přípojek | 2 |
| Poznámka | tunelový PROFIsafe |
| Rychlost přenosu | 10 MBit/s |
| 100 MBit/s | |
| Data: Servisní rozhraní | |
| Komunikační protokol | Interface-System |
| Typ připojení | S-PORT (zásuvka) |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 12 |
| Data: Přístrojová sběrnice | |
| Komunikační protokol | Interface-System |
| Typ připojení | Konektor sběrnice na nosnou lištu |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 5 |
| Rychlost přenosu | 76,8 kBit/s |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 107,8 mm |
| Hloubka | 113,8 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 () |
| Teplota prostředí (provoz) | -35 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -35 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 3000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 75 % (bez kondenzace par) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 6 kV |
| Vzdušné výboje | 8 kV |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Signál | 2 kV (Zkušební napětí) |
| Poznámka | kritérium A |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Signál | 1 kV () |
| 2 kV () | |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Zkušební napětí) |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Normy/předpisy | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1188207 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK7 |
| Kód výrobku | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 299,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 257 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno