VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 5,0M/S7
-
Čelní adaptér
2905523
Kabeláž VIP-Power, univerzální čelní adaptér k připojení na všechny běžné 40pólové konstrukční skupiny V/V SIMATIC S7-300, přes čtyři vedení vždy s jedním 10pólovým konektorem COMBI, rozteč 3,5 mm
Detaily výrobku
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Proud (na jednotlivou žílu, 40 °C) | ≤ 6 A |
| Proud (na jednotlivou žílu, 60 °C) | ≤ 4 A |
| Proud (Součtový proud na každý kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
| Proud (Součtový proud na každý kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Izolační pevnost | 260 V |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV (Základní izolace) |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Zásuvné připojení |
| Poznámka | Zásuvný do 40pólových V/V konstrukčních skupin |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | konektory COMBICON |
| Počet přípojek | 4 |
| Počet pólů | 10 |
| Rozteč | 3,5 mm |
| Kabel | |
| Délka | 5 m |
| Počet pólů | 10 |
| Stíněno | ne |
| Typ vodiče | Osazený, kulatý kabel |
| Stavba vodiče signálního vedení | 16x 1,80 mm |
| Signální vedení AWG | 21 |
| Průřez vodiče | 10x 0,5 mm² |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Odpor vedení | ≤ 40 Ω/km |
| Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
| Bezhalogenovost | ne |
| Odolnost vůči plameni | UL VW-1 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 80 °C |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2905523 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK232S |
| GTIN | 4046356960755 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 99,99 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 99,99 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151601 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
MPT 1,5/S/1P BU - Miniaturní průchozí svornice 3248116
-
PT 1,5/S/1P - Průchozí svornice 3208582
-
PT 1,5/S/1P BU - Průchozí svornice 3208595
-
PT 1,5/S-TWIN/1P - Průchozí svornice 3212358
-
PT 1,5/S-TWIN/1P BU - Průchozí svornice 3212361
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P - Průchozí svornice 3212390
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU - Průchozí svornice 3212400
-
PTTB 1,5/S/2P - Dvoupatrová svornice 3212439
-
PTTB 1,5/S/2P BU - Dvoupatrová svornice 3212442
-
PPC 1,5/S/10 - Spojka COMBI 3213467
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno