Spojovací box na nosnou lištu řady FDX 20, osazený 6x spojkou SC Duplex, kompletně osazený předmontovanými 900µm kabelovými svazky (OM1). Držák spojů pro samostatně dodávanou smršťovací a krimpovací ochranu před spletením na patentované spojovací ploše z práškově povrstveného ocelového plechu. Kabel můžete vést přes horní nebo dolní šroubovou průchodku. Pouzdro dvoudílné, připravené k montáži na nosnou lištu prostřednictvím adaptéru na zadní straně. Adaptér lze namontovat také zboku.
Obsah dodávky:
Pouzdro nosné lišty s integrovanou spojovací plochou (namontovaná), osazené 6× spojkou SC Duplex, 12× kabelovým svazkem (OM1), 1× držákem spojů, 1× kabelovým šroubením (M20×1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM1-PT9
-
Box na spoje
1343380
Box na spoje, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E335024-20250729Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Intuitivní ovládání z čelní strany a přehledné uspořádání rozvaděče díky jednotnému designu
Flexibilní montáž na nosnou lištu s možností umístění v šesti směrech
Vhodné pro průmyslové použití
Dlouhodobě bezpečné datové propojení díky rozsáhle testovaným komponentům
Montáž zacvaknutím na běžné nosné lišty NS 35/7,5, resp. NS 35/15
Optimálně dimenzovaná a patentovaná odkládací plocha ohebných přívodů pro pohodlné spojování a kompaktní poloměry ohybu.
Ideálně vhodné pro fúzní spojování
Pro jednoduché připojení pole