Spojovací box na nosnou lištu řady FDX 20, osazený 6× spojkou E2000® Duplex, kompletně osazeno pro spojování předmontovanými kabelovými svazky 900 µm (OM1 UPC). Držák pro splétání, pro ochranu před spletením pro smršťování a lisování, kterou lze objednat zvlášť, na patentovaném spojovacím žlábku z práškově lakovaného ocelového plechu. Kabel můžete vést přes horní nebo dolní šroubovou průchodku. Pouzdro 2dílné, předem připraveno pro montáž na nosnou lištu díky bočnímu adaptéru. Adaptér lze namontovat také zboku.
Obsah dodávky:
Pouzdro nosné lišty s integrovanou spojovací plochou (namontovaná), osazené 6× spojkou E2000® Duplex, 12× kabelovým svazkem (OS2 APC), 1× držákem spojů, 1× kabelovým šroubením (M20×1,5)
FOC-FDX20-PP-E2D6-OM1-PT9
-
Box na spoje
1335178
Box na spoje, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, barva: šedá, Ethernet
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Intuitivní ovládání z čelní strany a přehledné uspořádání rozvaděče díky jednotnému designu
Flexibilní montáž na nosnou lištu s možností umístění v šesti směrech
Vhodné pro průmyslové použití
Dlouhodobě bezpečné datové propojení díky rozsáhle testovaným komponentům
Montáž zacvaknutím na běžné nosné lišty NS 35/7,5, resp. NS 35/15
Optimálně dimenzovaná a patentovaná odkládací plocha ohebných přívodů pro pohodlné spojování a kompaktní poloměry ohybu.
Ideálně vhodné pro fúzní spojování
Pro jednoduché připojení pole