PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
Rozšiřující modul
2986038
Vstupní/výstupní rozšiřující modul PSR-TRISAFE-M s 8 bezpečnými vstupy a 4 bezpečnými parametrizovatelnými kanály (dle volby bezpečné vstupy nebo výstupy), 2 taktový/výstup signalizace, až do SIL 3, kat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, výměnné šroubové svorky
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| aplikace | Rozšiřující modul PSR-TRISAFE-M |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Reakční doba | max. 30 ms (plus doba odezvy z PSR-TS-SDOR4) |
| Doba regenerace | < 10 s |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2323 mW (při f = 8, g = 2, h =4, Itakt = 50 mA, IOut/GND = 500 mA) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Rozhraní | TBUS nosných lišt pro přípojku na mastermodul, součástí obsahu dodávky |
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 18 V DC ... 30 V DC (vč. všech tolerancí, vč. zbytkového zvlnění) |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC (Napájení přes PSR-TBUS) |
| Jmenovitý napájecí proud IS | Napájení přes PSR-TBUS |
| typ. 51,6 mA (nejsou nastaveny vstupy a výstupy , A1/A2 otevřeno) | |
| typ. 66 mA (jsou nastaveny všechny vstupy a zabezpečené výstupy ) | |
| Doba filtrování | typ. 20 ms (v závislosti na zátěži, při poklesech napětí při hodnotě US) |
| Ochranné spínání | ano, v mezích provozního napětí |
| Ukazatel stavu | 1 x LED (zelená), 1 x LED (červená) |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 12 (z toho 4 konfigurovatelné jako vstup nebo výstup) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC (pro bezpečné vypnutí) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Délka vedení | max. 2000 m |
| Ukazatel stavu | 12 LED (zelených) |
| Příkon | typ. 4 mA |
| Digitální | |
| Počet výstupů | 4 (pokud konfigurovatelné vstupy/výstupy budou použity jako výstupy) |
| Upozornění na ochranný obvod | ano, v mezích provozního napětí |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Max. kapacitivní zatížení | max. 1 µF (elektronické součásti) |
| Max. induktivní zatížení | viz ochranný obvod |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (Napájení přes A1/A2) |
| Rozsah jmenovitého výstupního napětí | 18 V DC ... 30 V DC (vč. všech tolerancí, vč. zbytkového zvlnění) |
| Ukazatel stavu | 4 x LED (zelená) |
| Testovací impulzy | < 1 ms |
| Takt/hlášení | |
| Popis výstupu | digitální |
| Počet výstupů | 2 |
| Napětí | 24 V DC (Napájení přes A1/A2) |
| Mezní trvalý proud | 50 mA |
| Testovací impulzy | ~ 1 ms |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | žlutá |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d (1kanálová parametrizace) |
| e (2kanálová parametrizace) | |
| Bezpečnostně technické údaje: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 (Reference IEC 61508) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1kanálová parametrizace) |
| 3 (2kanálová parametrizace) | |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1kanálová parametrizace) |
| 3 (2kanálová parametrizace) | |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1kanálová parametrizace) |
| 3 (2kanálová parametrizace) | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | max. 2000 m (viz příloha „Použití modulů PSRtrisafe ve výškách nad 2000 m n. m. m n. m.) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % příležitostně) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % příležitostně) |
| Náraz (provoz) | 10g (Δt = 11 ms, tří nárazy v každém prostorovém směru) |
| 10g (Δt = 16 ms, trvalé nárazy, 1 000 nárazů v každém prostorovém směru) | |
| Vibrace (provoz) | 2g |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 108 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (až do 3500 m n.m.) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | na vodorovnou nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2986038 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA341 |
| GTIN | 4046356451871 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 183 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 130 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Základní sestava 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Paměťový modul 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kabel 2986135
-
SAFECONF - Konfigurační datový balík 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2707437
-
PSR-TBUS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Svorka filtru 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Svorka filtru 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Stanice pro kopírování a mazání 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1326060
Vaše výhody
Flexibilně rozšířitelný o bezpečné vstupy a výstupy
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
EN 50156
2 signální výstupy nebo (konfigurovatelné prostřednictvím SAFECONF) 2 výstupy taktů
Rychlé uvedení do provozu díky rozsáhlým simulačním a testovacím funkcím
Snadná grafická konfigurace místo náročného programování
Multifunkčně použitelný pro mnoho bezpečnostních funkcí
Včetně konektoru PSR-TBUS (konektor na nosnou lištu) k adaptaci na Master modul PSR-TRISAFE-M
4 bezpečné digitální výstupy nebo (konfigurovatelné prostřednictvím SAFECONF) 4 další digitální vstupy
8 bezpečných digitálních vstupů
Úzké pouzdro 22,5 mm
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno