PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1
-
Bezpečnostní spínač
2981567
2kanálový snímač prostojů, 2 spínací kontakty pro SIL 3 podle IEC 61508, ovládání 2 standardními iniciátory, výměnné svornice se šroubovým spojem, šířka: 22,5 mm
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| aplikace | Dohled prostojů |
| Životnost mechanická | > 20x 106 sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Rozhraní | Inicializační přípojka |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Zatěžovací izolační napětí | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | 4 kV / základní izolace (bezpečné oddělení, zesílená izolace a 6 kV mezi vstupním proudovým okruhem a povolovacími trasami.) |
| Všeobecně | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typický vstupní proud při UN | 60 mA |
| Napětí na vstupním, spouštěcím a zpětném obvodu | cca. 24 V DC |
| Doba odezvy typická | 12 ms |
| typická doba návratu | 8 ms |
| Doba regenerace | 1 s |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Mezní frekvence | 2 kHz |
| Spínací rozsah (provoz) | > 2,5 Hz |
| Spínací rozsah (klidový stav) | < 2 Hz |
| Ukazatel stavu | LED (zelená) |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| 2 cesty hlášení | |
| Materiál kontaktu | AgNi10, + 5 µm Au |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (při zničené vrstvě pozlacení) |
| 60 V AC/DC (u stávající zlaté vrstvy) | |
| Spínací napětí minimální | 100 mV AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 5 A |
| 100 mA (Výstupy signalizace) | |
| zapínací proud maximální | 5 A |
| Zapínací proud minimální | 1 mA |
| Kvadr. součtový proud | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Spínací výkon minimální | 1 mW |
| spínací schopnost (3600/h spínací cykly) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | žlutá |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Kategorie podle EN 954-1 | 4 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP54 |
| IP20 | |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | max. 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | EN 60664/VDE 0110 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2981567 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA241 |
| GTIN | 4017918996857 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 222,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 207 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Možnost připojení standardních senzorů
Až SIL 3 podle IEC 61508
Snadná konfigurace prostřednictvím softwaru (PSR-RSM4)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno