Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení. Bezpečné rozšiřující moduly slouží ke kontrole klidového stavu, počtu otáček a směru otáčení. Modul je určen k připojení bezdotykových spínačů přiblížení NPN/PNP a enkodérů Sin/Cos.
PSR-M-EM7-SINCOS2-SC
-
Rozšiřující modul
1105018
Bezpečnostní rozšiřující modul k monitorování klidového stavu, otáček a směru otáčení, monitorování 2 os, bezdotykový spínač přiblížení NPN/PNP, 2× Sin/Cos enkodér, rozhraní TBUS, až do SIL 3, kat. 4/PL e, výměnná šroubová svornice, včetně konektoru TBUS
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Functional Safety
ID schválení: Z10029429 0013Rev.02Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20