Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení. Bezpečný rozšiřující modul poskytuje systému další zabezpečené vstupy a výstupy a také signální výstupy.
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-SC
-
Rozšiřující modul
1104890
Bezpečnostní rozšiřující modul s 8 zabezpečenými vstupy a 4 zabezpečenými výstupy, 4 resetovacími vstupy nebo 4 signálními výstupy, 4 výstupy taktu, rozhraním TBUS, až do SIL 3, kat. 4/PL e, výměnná šroubová svornice, včetně konektoru TBUS
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Světelná závora | |
| Ochranné dveře | |
| Bezpečné odpojení | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Reakční doba | viz příručka uživatele |
| doba restartu | min. 5 s (Doba bootování) |
| max. 10 s (Doba bootování) | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 7,48 W (při max. přípustném zatížení) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Rozhraní | TBUS nosných lišt pro přípojku na mastermodul, součástí obsahu dodávky |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +20 % (externe zajištěné, typicky 4 A) |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 45 mA (Neaktivní výstupy) |
| typ. 68 mA (Výstupy aktivní, bez zátěže) | |
| Příkon na US | typ. 1,08 W (Neaktivní výstupy) |
| Zapínací proud | < 2,3 A (Δt = 1 ms při Us) |
| Doba filtrování | typ. 5 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Rozpoznávání přepětí; ano, při 33 V DC | |
| Digitální: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Popis vstupu | Bezpečnostní digitální vstupy |
| IEC 61131-2 Typ 2 | |
| Počet vstupů | 8 ( 4 x 2 kanály, 8 x 1kanál) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | < 1 mA |
| Doba filtrování | min. 3 ms ±2 ms (možnost nastavení) |
| max. 250 ms ±2 ms (možnost nastavení) | |
| Rychlost testovacího pulzu ≥ 2 x nastavený čas filtru, min. Rychlost testovacího pulzu = 10 ms | |
| Délka vedení | max. 100 m (na každý vstup) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | max. 1,2 kΩ (Vstupní obvod a obvod resetu u US) |
| Příkon | typ. 10 mA (typ. při US) |
| max. 12,5 mA (při spouštěcím napětí 28,8 V DC) | |
| Digitální: Resetovací vstupy (FBK) | |
| Popis vstupu | konfigurovatelný (jako signální výstup nebo vstup resetu) |
| IEC 61131-2 Typ 2 | |
| Počet vstupů | 4 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | < 1 mA |
| Doba filtrování | 250 ms ±2 ms (Rychlost testovacího pulzu > 500 ms) |
| Délka vedení | max. 100 m (na každý vstup) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 1,2 kΩ (Vstupní obvod a obvod resetu u US) |
| Příkon | typ. 12 mA (typ. při US) |
| max. 14,7 mA (při spouštěcím napětí 28,8 V DC) | |
| Digitální: O1, O2, O3, O4 | |
| Popis výstupu | bezpečnostní digitální výstupy |
| PNP, výstupní signál spínacího prvku, digitální | |
| IEC 61131-2 typ 0,5 (dodržujte mezní trvalý proud) | |
| Počet výstupů | 4 |
| Ochrana při zkratu | Ano (max. povolený zkratový proud 12 A) |
| Svodový proud | max. 250 µA |
| Délka vedení | max. 100 m (na jeden výstup) |
| Ohmická zátěž | min. 50 Ω (Dodržujte mezní trvalý proud) |
| Max. kapacitivní zatížení | max. 820 nF |
| Max. induktivní zatížení | max. 2,4 mH |
| Mezní trvalý proud | 400 mA (na každý kanál) |
| 1,6 A (Součtový proud všech bezpečných digitálních výstupů) | |
| Zapínací proud | max. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (Napájení prostřednictvím A1) |
| Rozsah jmenovitého výstupního napětí | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Spínací frekvence | max. 1/4 x tcyklus [Hz] |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | < 0,1 V |
| Testovací impulzy | < 120 µs (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| ≥ 650 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| < 150 µs (Šířka testovacího pulzu; vysoký testovací pulz) | |
| ≥ 1,5 s (Rychlost testovacího pulzu; vysoký testovací pulz) | |
| Vybíjecí obvod | Ano, interní |
| Hlášení: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Popis výstupu | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| bez ohledu na bezpečnost, konfigurovatelné (jako signální výstup nebo vstup resetu) | |
| Počet výstupů | 4 (digitální, PNP) |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 0,1 V |
| rozsah výstupního napětí | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Napětí | 24 V DC (prostřednictvím A1) |
| zapínací proud maximální | 1,1 A (Δt = 3 s při Us) |
| Mezní trvalý proud | 100 mA (na každý kanál) |
| 400 mA (Součtový proud všech digitálních signálních výstupů) | |
| Svodový proud | max. 4,5 mA (ve stavu low) |
| Ohmická zátěž | min. 180 Ω (Dodržujte mezní trvalý proud) |
| Spínací frekvence | max. 1/4 x tcyklus [Hz] |
| Ochrana při zkratu | Ano (automatické omezení při 1,1 A) |
| Vybíjecí obvod | Ne |
| Délka vedení | max. 100 m (na jeden výstup) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Popis výstupu | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Počet výstupů | 4 (digitální, PNP) |
| Napětí | 24 V DC (prostřednictvím A1) |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 0,1 V |
| zapínací proud maximální | 1,1 A (Δt = 3 s při Us) |
| Mezní trvalý proud | 100 mA (na každý kanál) |
| 400 mA (Součtový proud všech výstupů) | |
| Svodový proud | max. 100 µA |
| Testovací impulzy | ≤ 200 µs (Šířka testovacího pulzu) |
| Rychlost testovacího pulzu = 8 x tcyklus [ms] | |
| Ochrana při zkratu | Ano (automatické omezení při 1,1 A) |
| Délka vedení | max. 100 m (na jeden výstup) |
| Max. kapacitivní zatížení | max. 470 nF |
| Max. induktivní zatížení | max. 2,4 mH |
| Vybíjecí obvod | Ano, interní |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Data: Místní sběrnice | |
| Poznámka | přes konektor sběrnice na nosnou lištu PSR-TBUS |
| Ukazatel stavu | 1x LED (zelená), 2x LED (oranžová) |
| 4 x LED (zelená, žlutá, červená) | |
| 12 x LED (žlutá) | |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Indikátor chyb | 2 x LED (červená) |
| Šířka | 22,61 mm |
| Výška | 112,58 mm |
| Hloubka | 113,6 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2kanálové zapojení) |
| d (1kanálové zapojení) | |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand u 2kanálového zapojení | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand u 1kanálového zapojení | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2kanálové zapojení) |
| 2 (1kanálové zapojení) | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 10 g pro Δt = 16 ms (trvalé nárazy, 1 000 nárazů v každém prostorovém směru) |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Respektujte snížení výkonu |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1104890 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA362 |
| GTIN | 4055626973401 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 199,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 159 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno