PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-PI - Rozšiřující modul
1104889

Bezpečnostní rozšiřující modul s 8 zabezpečenými vstupy a 4 zabezpečenými výstupy, 4 resetovacími vstupy nebo 4 signálními výstupy, 4 výstupy taktu, rozhraním TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, výměnná svornice push-in, včetně konektoru TBUS

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Rychlá instalace bez použití nářadí díky technologii push-in 
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20