PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - Rozšiřující modul
2964005

Jedno- nebo dvoukanálové rozšíření kontaktů, 5 spínacích kontaktů, 1 rozpojovací kontakt, 1 proudový obvod potvrzení, spolu se základním přístrojem do kat. 4 jakostní stupeň e podle normy EN ISO 13849 bezpečné oddělení, šířka 35 mm, výměnná svornice push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pět povolovacích tras, jedna cesta signálního proudu a jedna cesta proudu zpětného hlášení
1- a 2kanálové ovládání
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508