Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení. Volně konfigurovatelný základní modul slouží ke sledování různých bezpečnostních zařízení jako například nouzového zastavení, ochranných dveří a světelných mříží. Základní modul disponuje zabezpečenými vstupy a výstupy a také signálními výstupy a výstupy taktu.
PSR-M-B4-SDI16-SDO4-DO4-SC
-
Bezpečnostní modul
1738576
Konfigurovatelný bezpečnostní modul (základní modul), 16 zabezpečených vstupů, 4 zabezpečené výstupy, 4 resetovací vstupy, 4 signální výstupy, 4 taktové výstupy, až do SIL 3, kat. 4/PL e, zásuvná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Bezpečnostní rozvaděč |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Reakční doba | max. 22 ms ... 24 ms |
| doba restartu | min. 5 s (Doba bootování) |
| max. 10 s (Doba bootování) | |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +20 % (externe zajištěné, typicky 4 A) |
| Doba filtrování | typ. 5 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| Ochranné spínání | Antiparalelní ochrana proti přepólování |
| Digitální: IN1 ... IN16 | |
| Popis vstupu | Bezpečnostní digitální vstupy |
| EN 61131-2 typ 1 | |
| Počet vstupů | 16 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC (pro bezpečné vypnutí) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 28,8 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | < 1 mA |
| Doba filtrování | min. 3 ms ±2 ms (možnost nastavení) |
| max. 250 ms ±2 ms (možnost nastavení) | |
| Rychlost testovacího pulzu ≥ 2 x nastavený čas filtru, min. Rychlost testovacího pulzu = 10 ms | |
| Délka vedení | max. 100 m (na každý vstup) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | max. 1,2 kΩ (Vstupní obvod a obvod resetu u US) |
| Příkon | typ. 8 mA (typ. při US) |
| max. 10 mA (při spouštěcím napětí 28,8 V DC) | |
| Digitální: Resetovací vstupy (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost (konfigurovatelné) |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Počet vstupů | 4 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | < 1 mA |
| Doba filtrování | 250 ms ±2 ms (Rychlost testovacího pulzu > 500 ms) |
| Délka vedení | max. 100 m (na každý vstup) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 1,2 kΩ (Vstupní obvod a obvod resetu u US) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | typ. 10 mA (typ. při US) |
| max. 13 mA (při spouštěcím napětí 28,8 V DC) | |
| Digitální: O1A, O1B, O2A, O2B, O3A, O3B, O4A, O4B | |
| Popis výstupu | bezpečnostní digitální výstupy |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 typ 0,5 (dodržujte mezní trvalý proud) | |
| Počet výstupů | 8 (použitelné jako 4 x 2 kanálové výstupy) |
| Ochranné spínání | Varistor |
| Ochrana při zkratu | Ano (automatické omezení při 1,1 A) |
| Svodový proud | max. 500 µA |
| Délka vedení | max. 100 m (na jeden výstup) |
| Ohmická zátěž | min. 50 Ω (Dodržujte mezní trvalý proud) |
| Max. kapacitivní zatížení | max. 680 nF |
| Max. induktivní zatížení | max. 1,4 mH |
| Mezní trvalý proud | 400 mA (na každý kanál) |
| 3,2 A (Součtový proud všech bezpečných digitálních výstupů) | |
| Zapínací proud | max. 750 mA (Δt 1 s) |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (Napájení prostřednictvím A1) |
| Rozsah jmenovitého výstupního napětí | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
| Spínací frekvence | max. 1/4 x tcyklus [Hz] |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | < 1,5 V |
| Testovací impulzy | < 80 µs (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| Rychlost nízkého testovacího pulzu > 2 x Tcyklus | |
| < 20 µs (Šířka testovacího pulzu; vysoký testovací pulz) | |
| ≥ 1,5 s (Rychlost testovacího pulzu; vysoký testovací pulz) | |
| Vybíjecí obvod | Ano, interní |
| Hlášení: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Popis výstupu | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| bez ohledu na bezpečnost | |
| Počet výstupů | 4 |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 0,1 V |
| rozsah výstupního napětí | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Napětí | 24 V DC (prostřednictvím A1) |
| zapínací proud maximální | 1,1 A (Δt = 3 s při Us) |
| Mezní trvalý proud | 100 mA (na každý kanál) |
| 400 mA (Součtový proud všech digitálních signálních výstupů) | |
| Svodový proud | max. 100 µA |
| Ohmická zátěž | min. 180 Ω (Dodržujte mezní trvalý proud) |
| Spínací frekvence | max. 1/4 x tcyklus [Hz] |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Ochrana při zkratu | Ano (automatické omezení při 1,1 A) |
| Vybíjecí obvod | Ne |
| Délka vedení | max. 100 m (na jeden výstup) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Popis výstupu | PNP, IEC 61131-2 typ 0,5 |
| Počet výstupů | 4 |
| Napětí | 24 V DC (prostřednictvím A1) |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 0,1 V |
| zapínací proud maximální | 1,1 A (Δt = 3 s při Us) |
| Mezní trvalý proud | 100 mA (na každý kanál) |
| 400 mA (Součtový proud všech výstupů) | |
| Svodový proud | max. 100 µA |
| Testovací impulzy | ≤ 220 µs (Šířka testovacího pulzu) |
| Rychlost testovacího pulzu = 8 x tcyklus [ms] | |
| Ochrana při zkratu | Ano (automatické omezení při 1,1 A) |
| Délka vedení | max. 100 m (na jeden výstup) |
| Max. kapacitivní zatížení | max. 470 nF |
| Max. induktivní zatížení | max. 2,4 mH |
| Vybíjecí obvod | Ano, interní |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ukazatel stavu | 1 x LED (zelená), 1 x LED (oranžová) |
| 4 x LED (zelená, červená) | |
| 20 x LED (žlutá) | |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Indikátor chyb | 2 x LED (červená) |
| Šířka | 45,2 mm |
| Výška | 112,58 mm |
| Hloubka | 113,6 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2kanálové zapojení) |
| d (1kanálové zapojení) | |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand u 2kanálového zapojení | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand u 1kanálového zapojení | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2kanálové zapojení) |
| 2 (1kanálové zapojení) | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 10 g pro Δt = 16 ms (trvalé nárazy, 1 000 nárazů v každém prostorovém směru) |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Respektujte snížení výkonu |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1738576 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA361 |
| GTIN | 4067923301948 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 310 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 310 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Malá šířka pouzdra, jen 45,2 mm
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno