Systém řízení budovy s řadičem Building IoT

Systém řízení budovy

Se systémem řízení budovy Emalytics nabízíme platformu pro všechny centrální prvky digitální infrastruktury vaší budovy. Emalytics spojuje zařízení pro správu a obsluhu i monitorování energie do jedné inteligentní platformy. S rámcem založeným na IoT můžete data a informace všech jednotlivých dílčích subsestav řídit, vyhodnocovat a zpracovávat dle svých potřeb. Profitujte z jednoduchého inženýringu a jedné platformy pro všechny procesy a aplikace ve vaší budově.

Go to Product Detail Page for item 1061902
NC4-DEMO - Systém řízení budov
NC4-DEMO - Systém řízení budov
1061902

Demo licence pro řadič Emalytics k účelům testování a inženýringu s neomezenými funkcemi a platností 12 měsíců, která se obnovuje každý rok.
Tato licence není schválena k použití v produktivních systémech. Licence k použití v produktivních systémech lze zakoupit zvlášť.
Důležité: Při použití demo licence se použitý řadič dlouhodobě napojí na tuto demo licenci. S řadičem licencovaným pro demo účely pak již není výrobní provoz možný. Proto doporučujeme k interním testovacím účelům použít pevný řadič.