VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
Aktivní modul
2903601
VARIOFACE Professional – výstupní modul s osmi kanály, každý z nich je vybaven zasouvacím relé s přepínacím kontaktem, pro 24 V DC
Detaily výrobku
| Produktová řada | VARIOFACE Professional |
| Počet kanálů | 8 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 2x 107 počet sepnutí |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-1500 | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Podporovaná řídicí jednotka ABB S800 I/O | |
| Vhodná V/V karta | DO810 |
| DO840 | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Vhodná V/V karta | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Vhodná V/V karta | 1771 OBN |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Vhodná V/V karta | 1746 OB 32 |
| Podporovaná řídicí jednotka EMERSON DeltaV | |
| Vhodná V/V karta | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Podporovaná řídicí jednotka GE-FANUC RX3i | |
| Vhodná V/V karta | IC694MDL754 |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Vhodná V/V karta | TC-ODD 321 |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC L | |
| Vhodná V/V karta | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Vhodná V/V karta | QY81P |
| QY82P | |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Vhodná V/V karta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-400 | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Typický vstupní proud při UN | 9 mA |
| Doba odezvy typická | 5 ms |
| typická doba návratu | 8 ms |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda; Ochranná dioda |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Ukazatel stavu/kanál | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | Jednoduchý kontakt, 1 přepínací |
| Materiál kontaktu | AgSnO |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 12 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 5 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Minimální spínací proud | 10 mA |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Rozpoznání chyby (přerušení žíly/zkrat) | ne |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 14 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Šířka | 87,6 mm |
| Výška | 109,8 mm |
| Hloubka | 63 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2903601 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2141 |
| GTIN | 4046356948159 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 330,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 320 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel 2295046
-
UC-TM 4 - Značkovače pro svorky 0818111
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - Sada pojistek 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - Jednotlivá relé 2961105
Vaše výhody
Malé konstrukční šířky, pouze 87,6 mm
Ukazatel stavu LED na každé signální větvi a napájecím napětí
Ochranná dioda proti přepólování
Pojistka na každý výstupní obvod jako ochrana proti zkratu
Zásuvná miniaturní relé vždy s jedním kontaktem přepínače
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno